Q: ライセンスがなくても検証はできますか?
A: はい、ユーザーは基本的な診断(フリーソフトウェアテスト)を行うことができますが、レポートは生成されません。テスト結果は詳細なテスト結果は出力されず、合否の判断のみされます。
Q: ライセンスソフトウェアのテストに必要なテスト機器は何ですか?
A: 電圧(V)、電流(mA)、周波数(Hz)を測定できるテスターであれば何でもOKです。
Q: ライセンスオプションにはどのようなものがありますか?
ユーザーはテスト回数(10、50または100カウント)を購入することができます。
Q: 診断ツールを購入する際のメーカーの供給範囲を教えてください。
A: スタンダードバージョンのお客様にはソフトウェアとライセンスが提供され、上位バージョンのお客様は、それに加えて製品に接続するためのケーブルとIOハードウェアボックスが提供されます。
Q: 工場のISO監査で診断ツールの報告書は有効ですか?
A: はい、有効です。
Q: 診断ツールレポートのテンプレートはありますか?
A: はい、ございます。
Standard
Enhanced
Premium (Only available through service)
Q: 診断ツールを使用するのに特別な工具は必要ですか?
A: いいえ、お客さまは製品の通信プロトコルに応じた通信アダプターのみ必要です。
Q: 工場内で診断ツールを運用するために研修は必要ですか?
A: ソフトウェアは 直観的で使いやすいので研修は必要ありません。
Q: 一度に何台の流量計を診断できますか?
A: 1台ずつの診断となります。
Q: 流量計の診断ツールは、コイルの故障、破損した電極、構成エラーのような流量計の問題をチェックするためにどのように使用することができますか?
A: 技術的に診断可能なパラメータについてのデータを提供し、各パラメータが上下限値以内かを診断します。より詳細なトラブルシューティングについてはABB窓口までお問合せ下さい。
Q: デフォルトのユーザネームとパスワードは?
A: Username: Admin
Password: 123
Q: ソフトウェアはどのWindowsオペレーティングシステムをに対応していますか?
ソフトウェアはWindows 7,8,8.1,10で動作します。32ビットと64ビットの両方をサポートしています。
Windowsデスクトップ、ノートパソコン、タブレットにインストールすることができます。
Q: ユーザーは、あるノートパソコンから別のノートパソコンにライセンスを移すことができますか?
はい PC間のライセンスの譲渡は可能です。操作説明書をご参照下さい。 operating instruction.